• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-1

Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-1
[Features]
· Waterproof type (O ring / sheet packing used).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (A-484-B-TAK60).
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-484-B-1
A-484-B-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Code produit

61.10 €

1 6 jours 020001786

61.10 €

1 10 jours TAK6004094

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage d'aluminium Finition Placage nickel satiné Épaisseur de plaque compatible(mm) 3
Accessoire Fermoir Longueur totale(mm) 192 Largeur totale(mm) 43
Hauteur totale(mm) 42.2

Assistance technique