Poignée à serrure étanche A-316

Poignée à serrure étanche A-316
  • Remise sur volume
[Features]
· Surface finish is thermosetting acrylic resin baked finish with excellent weather resistance.
· Improved pin tumbler system lock handle.
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Two-key way and three-point clutch are incorporated, so unlocking with a nail or screwdriver is difficult.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please specify when using for left hand opening)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-316-2
A-316-2-H
A-316-3
A-316-3-H
A-316-4
A-316-4-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Type Finition Couleur Automatique Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Accessoire Boutons applicables Code produit Remarque

25.43 €

1 6 jours -Grand compartiment extérieur, panneau de commandeCorps principalFinition cuite au four en résine acryliqueMétal argentéType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 6.664Gros écrou, jeu de visA-316-2-H00612Le fermoir est vendu séparément

11.98 €

1 6 jours -A-1316-2, A-316-2, A-316-CY-2Clé de poignéePlacage chrome satiné (MZCr)--1403458----00613-

20.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Grand compartiment extérieur, panneau de commandeCorps principalFinition cuite au four en résine acryliqueMétal argentéType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 6.652Gros écrou, jeu de visA-316-3-H00614Le fermoir est vendu séparément

8.96 €

1 6 jours -A-1316-3, A-316-3, A-316-CY-3Clé de poignéePlacage chrome satiné (MZCr)--1342658----00615-

15.83 €

1 10 jours 10Grand compartiment extérieur, panneau de commandeCorps principalFinition cuite au four en résine acryliqueMétal argentéType combinaison gauche/droite---Jusqu'à 430Gros écrou, jeu de visA-316-4-H00905Le fermoir est vendu séparément

5.12 €

1 6 jours 10A-1316-4, A-316-4, A-316-CY-4Clé de poignéePlacage chrome satiné (MZCr)--8016.526----00906-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc (ZDC)

Assistance technique