Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-60-A |
A-60-B |
A-60-C |
A-60-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécification 1 | Spécification 2 | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 1 | 6 jours | Peut être inséré uniquement lors du verrouillage | Normes d'étanchéité IP×3 ou équivalent | 01951 | ||
11.16 € | 30 | 10 jours | Peut être inséré et retiré lors du verrouillage et du déverrouillage | Normes d'étanchéité IP×3 ou équivalent | 01952 | ||
11.16 € | 1 | 6 jours | Peut être inséré uniquement lors du verrouillage | Normes d'étanchéité IPx5 ou équivalent | 04355 | ||
11.64 € | 1 | 10 jours | Peut être inséré et retiré lors du verrouillage et du déverrouillage | Normes d'étanchéité IPx5 ou équivalent | 04370 |
Loading...
Application | Porte d'équipement à vibration, petit panneau de commande | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Diamètre extérieur(mm) | 37 |
Accessoire | Gros écrou, jeu de vis | Boutons applicables | 0061-H, 0062-H | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Propriétés de base
Spécification 1
Spécification 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles