Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-94-NA |
A-94-NB |
A-94-NB-TAK60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécification 1 | Nombre de clés | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 6 jours | Type de poignée | Sans clé | Fermoir dédié, gros écrou | 0061-H, 0062-H | 03207 | ||
18.57 € | 1 | 13 jours | Type à verrou | 0200 | 2 clés, fermoir dédié, gros écrou | - | 03208 | ||
19.25 € | 1 | 13 jours | Type à verrou | TAK60 | 2 clés, fermoir dédié, gros écrou | - | 04021 |
Loading...
Application | Porte d'équipement à vibration, petit panneau de commande | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage nickel-chrome satiné (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Longueur totale(mm) | 50 |
Largeur totale(mm) | 30 | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 3.2 |
Configurer
Propriétés de base
Spécification 1
Nombre de clés
Accessoire
Boutons applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles