Poignée plate arrondie étanche à l'eau A-53

Poignée plate arrondie étanche à l'eau A-53
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Finished to be easy to paint to match the exterior panel.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-53

Référence pièce
A-53
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.25 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Bus, camion à usage spécifique, machine de chantier Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Traitement chromé plaqué au zinc (MZZn-C) Automatique Type combinaison gauche/droite Spécifications Type étanche (avec joint torique / garniture)
Épaisseur de plaque compatible(mm) 1.6 Diamètre extérieur(φ) 55 Code produit 01208
Remarque Le fermoir est vendu séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate arrondie étanche à l'eau A-53, le numéro d'article est le suivant: A-53.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-53.

Assistance technique