Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-440 |
A-440-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Type | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.75 € | 1 | 10 jours | - | Corps principal de la serrure | Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) | Finition cuite au four en polyester | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | JE1330 | 114 | 54 | 57 | 1.6~3.2 | 2 clés, jeu de vis, plaque de montage | A-440-H | 03177 | Le fermoir est vendu séparément | ||
20.62 € | 1 | 10 jours | A-440 | Clé de poignée | Alliage de zinc (ZDC) | Placage au chrome (MZCr) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03178 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Application
Type
Matériau
Finition
Couleur
Automatique
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Accessoire
Boutons applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles