Poignée encastrée A-860

Poignée encastrée A-860
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it does not disfigure the appearance of the door.
· Handle is big and easy to grasp with excellent operability.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-860-1
A-860-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Accessoire Code produit

95.39 €

1 10 jours Même numéro (T0230)Deux clés02068

80.30 €

1 10 jours Sans clé-02069

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Véhicule spécialement équipé, équipement à vibration, élévateur à hayon Trou de serrure Véhicule spécialement équipé, équipement à vibration, élévateur à hayon Longueur du corps principal(mm) 202.5
Largeur du corps principal(mm) 200 Profondeur(mm) 51.5 Matériau Corps principal : Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) / poignée : Alliage de zinc (ZDC) / plaque de montage : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Métal argenté Type Corps de la poignée
Remarque Le tuyau (φ16) est vendu séparément

Assistance technique