Poignée étanche à l'air, FA-624

Poignée étanche à l'air, FA-624
  • Remise sur volume
It is a functional and beautiful design, incorporating toughness and ease of use.
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Left and right dual use type.

[Features]
· With the closed handle, you can create a powerful seal that has been developed for rooms with air conditioning systems. It is applicable to both inside and outside opening doors. (Spacer sold separately). The inner handle (FA-624H-2) is common for left and right.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-624-2-L
FA-624-2-R
FA-624-2-SP
FA-624H-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Matériau Finition Automatique Accessoire Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

34.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

Corps de la poignéeAlliage de zincPlacage nickel satinéPour ouverture à gaucheGâche142804460845

34.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

Corps de la poignéeAlliage de zincPlacage nickel satinéOuverture à droite utiliséeGâche142804460844

3.89 €

1 6 jours Entretoise pour porte s'ouvrant vers l'intérieurEPDM---7050260854

24.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

Poignée intérieureAlliage de zincPlacage nickel satinéPartagé avec gauche/droite-142504460876

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte d'étanchéité, porte de protection contre les ondes électromagnétiques, porte antibruit

Assistance technique