Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-309-1S-2 |
A-309-2D-1 |
A-309-2D-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Longueur du bras (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.00 € | 1 | 6 jours | Sans clé | 109 | 56 | 13 | 01695 | ||
49.44 € | 1 | 15 jours | T0230 | 85.5 | 41 | 28 | 01699 | ||
43.95 € | 1 | 11 jours | Sans clé | 85.5 | 41 | 28 | 01700 |
Loading...
Application | Équipement nécessitant une étanchéité élevée comme incubation et anti-poussière, équipement à vibration, camion à usage spécifique, groupe électrogène | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage nickel satiné | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 1–4 | Hauteur totale(mm) | 38 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Longueur du bras(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles