• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-603

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-603
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FA-603

Marque: TAKIGEN

Prix: 77.20

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-603

Référence pièce
FA-603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petite porte de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0350
Accessoire Deux clés Longueur totale(mm) 248 Largeur totale(mm) 66
Hauteur totale(mm) 48.5 Code produit 60015 Remarque La gâche est vendue séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-603, le numéro d'article est le suivant: FA-603.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-603.

Assistance technique