• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-602, FA-602S-7

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-602, FA-602S-7

Détails du produit:

Référence fabricant: FA-602S-7

Marque: TAKIGEN

Prix: 35.03

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-602S-7

Référence pièce
FA-602S-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.03 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Réfrigérateur-congélateur préfabriqué, meuble de rangement sec Type Gâche Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Accessoire Siège de montage Longueur totale(mm) 55
Largeur totale(mm) 72 Hauteur totale(mm) 104 Code produit 60810

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-602, FA-602S-7, le numéro d'article est le suivant: FA-602S-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-602S-7.

Assistance technique