• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-603, FA-603S

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, plaque de poussée pour FA-603, FA-603S
  • Remise sur volume
[Features]
· Loosen the screw of the plate and slide it to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-603S-1
FA-603S-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur totale
(mm)
Hauteur de déport
(mm)
Code produit

24.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

420-560017

32.29 €

1 10 jours 8540-6060018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour petite porte de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Gâche pour FA-603 Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Longueur totale(mm) 50 Largeur totale(mm) 66

Assistance technique