Poignée tampon pour étanchéité à l'air, FA-802

Poignée tampon pour étanchéité à l'air, FA-802
[Features]
· The in-wall safety push bar (FC-802) can be opened from the inside of the cabinet (you can not open the door when locked with a key pin or padlock) and can be locked with a key pin and padlock (C-555), or chief padlock (C-555) (please check inside before locking it). For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-802-1
FA-802-2
FA-802-3
FA-802S-1
FA-802S-2
FA-802S-3
FA-802S-4
FA-802S-5
FA-802S-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

201.77 €

1 10 jours Corps principal2651329760047

134.68 €

1 6 jours Corps principal2201007260048

115.51 €

1 15 jours Corps principal180956560049

55.60 €

1 6 jours Gâche (pour FA-802-2 / 3)54903360050

56.97 €

1 10 jours Gâche (pour FA-802-2 / 3)48825360051

61.78 €

1 10 jours Gâche (pour FA-802-2 / 3)52887660052

80.30 €

1 10 jours Gâche (pour FA-802-2 / 3)52909460053

76.17 €

1 10 jours Gâche (utilisation FA-802-1)601004760054

130.36 €

1 10 jours Gâche (utilisation FA-802-1)6010010560055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte moyenne / grande de réfrigérateur-congélateur préfabriqué, meuble à pharmacie, bateau, etc. Matériau Moulage sous pression en laiton Finition Placage au chrome

Assistance technique