• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée pour étanchéité à l'air, FA-114

Poignée pour étanchéité à l'air, FA-114

Détails du produit:

Référence fabricant: FA-114-4L

Marque: TAKIGEN

Prix: 34.10

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-114-4L

Référence pièce
FA-114-4L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.10 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Armoire de réchauffement et de réfrigération / porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Moulage sous pression en laiton
Finition Placage au chrome Automatique Pour ouverture à gauche Accessoire Gâche
Longueur totale(mm) 131 Largeur totale(mm) 60 Hauteur totale(mm) 35
Code produit 60196

Vous vous trouvez sur la page de Poignée pour étanchéité à l'air, FA-114, le numéro d'article est le suivant: FA-114-4L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-114-4L.

Assistance technique