Référence fabricant: FA-163-B
Marque: TAKIGEN
Prix: 31.50 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-163-B
Application | Trémie à air, porte d'étanchéité | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage nickel satiné | Nombre de clés | Sans clé | Longueur totale(mm) | 148 |
Largeur totale(mm) | 52 | Hauteur totale(mm) | 39 | Code produit | 60322 |
Remarque | Déverrouillage impossible de l'intérieur. Pour le type à accès direct, utilisez le type avec système d'évacuation. |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée pour étanchéité à l'air, FA-163-B, le numéro d'article est le suivant: FA-163-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-163-B.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles