• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite poignée pour étanchéité à l'air, FA-728

Petite poignée pour étanchéité à l'air, FA-728

Détails du produit:

Référence fabricant: FA-728

Marque: TAKIGEN

Prix: 58.36

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-728

Référence pièce
FA-728
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.36 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour petite porte de petit réfrigérateur-congélateur, équipement de cuisine et équipement médical Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Longueur totale(mm) 192 Largeur totale(mm) 53
Hauteur totale(mm) 47.5 Code produit 60150 Remarque La gâche est vendue séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Petite poignée pour étanchéité à l'air, FA-728, le numéro d'article est le suivant: FA-728.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-728.

Assistance technique