Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-353-1S-L |
A-353-1S-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Automatique | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
264.06 € | 1 | 13 jours | Pour côtés gauches | 02857 | ||
264.06 € | 1 | 13 jours | Pour côté droit | 02858 |
Loading...
Application | Porte de compartiment de train, porte coulissante | Type | Corps de la poignée | Matériau | Crochet / gâche / sections intérieures : Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / boîtier : Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Crochet : Polissage au tonneau brillant / gâche / section intérieure : Polissage électrolytique / boîtier : finition à la peinture cuite au four | Couleur | Argent perlé | Nombre de clés | T0230 |
Longueur totale(mm) | 132 | Largeur totale(mm) | 80 | Hauteur totale(mm) | 161 |
Épaisseur de plaque compatible(mm) | 22-26 | Accessoire | Gâche, 2 clés |
Configurer
Propriétés de base
Automatique
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles