Référence fabricant: AC-377-F
Marque: TAKIGEN
Prix: 55.70 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC-377-F
Application | Port fixe type double d'abri / boîtier à logement / porte antibruit, etc. | Type | Poignée / jeu de loquet à tige | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage nickel satiné | Accessoire | Tige (avec loquet), guide de barre à tige, roulement de barre à tige | Longueur totale(mm) | 500 |
Largeur totale(mm) | 25 | Hauteur totale(mm) | 26.5 | Code produit | 03096 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet plat pour double battant, AC-377-F, le numéro d'article est le suivant: AC-377-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-377-F.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles