• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée, type à pale en acier inoxydable, A-1880

Poignée, type à pale en acier inoxydable, A-1880

Détails du produit:

Référence fabricant: A-1880-1W

Marque: TAKIGEN

Prix: 48.74

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1880-1W

Référence pièce
A-1880-1W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.74 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé SP1 Longueur du corps principal(mm) 139.5 Largeur du corps principal(mm) 108
Profondeur(mm) 56 Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Surface polie
Code produit 03136

Vous vous trouvez sur la page de Poignée, type à pale en acier inoxydable, A-1880, le numéro d'article est le suivant: A-1880-1W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1880-1W.

Assistance technique