Serrure à loquet plate fine en acier inoxydable C-1402

Serrure à loquet plate fine en acier inoxydable C-1402
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Suitable for a thin door with a thin shape.
· Latch with built-in spring has superior vibration resistance.
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close with one touch.
· Since the plate thickness is 1.5 mm, it is more robust than our other flat latches.
· Reliable 2 point lock mechanism

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1402-FL
C-1402-LR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Code produit

39.82 €

1 6 jours Serrure à loquet23618

94.62 €

1 11 jours Tiges supérieure et inférieure23619

Loading...

  1. 1

Assistance technique