• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquet étanche à l'eau en acier inoxydable pour trappe, C-1415

Loquet étanche à l'eau en acier inoxydable pour trappe, C-1415

Détails du produit:

Référence fabricant: C-1415

Marque: TAKIGEN

Prix: 110.72

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1415

Référence pièce
C-1415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.72 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 68.5 Largeur du corps principal(mm) 68 Profondeur(mm) 41.5
Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Finition brossée Code produit 22913

Vous vous trouvez sur la page de Loquet étanche à l'eau en acier inoxydable pour trappe, C-1415, le numéro d'article est le suivant: C-1415.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1415.

Assistance technique