Serrure à loquet en acier inoxydable (C-1625-6)

Serrure à loquet en acier inoxydable (C-1625-6)
[Features]
· Turn the arm counterclockwise to release the latch and change the orientation of the latch.
· The length of the latch can be adjusted (10 to 20 mm). The joint of the rod can be attached by one touch with the linkage bush

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1625-6

Référence pièce
C-1625-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.41 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 75 Largeur du corps principal(mm) 70 Profondeur(mm) 16.5
Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Polissage Code produit 22042

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à loquet en acier inoxydable (C-1625-6), le numéro d'article est le suivant: C-1625-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1625-6.

Assistance technique