Serrure à verrou C-625-2

Serrure à verrou C-625-2
[Features]
· Door can be closed with one touch.
· The latch is made of iron to be robust.
· Solid structure made in USA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-625-2

Référence pièce
C-625-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.08 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 80.5 Largeur du corps principal(mm) 55 Profondeur(mm) 23.5
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage Code produit 21366

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à verrou C-625-2, le numéro d'article est le suivant: C-625-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-625-2.

Assistance technique