• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquet en bouton-poussoir en plastique C-215

Loquet en bouton-poussoir en plastique C-215

Détails du produit:

Référence fabricant: C-215

Marque: TAKIGEN

Prix: 9.93

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-215

Référence pièce
C-215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.93 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 41 Largeur du corps principal(mm) 31 Profondeur(mm) 14.2
Matériau Polyacétal Finition de surface NA Code produit 20534

Vous vous trouvez sur la page de Loquet en bouton-poussoir en plastique C-215, le numéro d'article est le suivant: C-215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-215.

Assistance technique