Poignée encastrée pour étanchéité à l'air, FA-815N-2

Poignée encastrée pour étanchéité à l'air, FA-815N-2
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it will renew the image of the van body.
· Select from 3 pipe diameters (ø27.2, ø21.7, ø16).
· Uses the trigger method, which makes handle operation easy and improves security.
· Even if it gets locked while working inside the cabin, the safety push rod (FC-705· 706), etc. can be used to escape.
· The doors for dry vans (t = 13 to 14) can have pipes inside.
· In this case, using a back cover (FA-815-2-UC) or pipe guide (FA-815-G) leaves the inside of the door refreshed.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Indicator for confirmation so there is no forgetting to lock.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-815-2-UC
FA-815N-2-A
FA-815N-2-B
FA-815N-2-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Tuyau applicable
(φ)
Collier Code produit

17.20 €

1 10 jours Cache arrière pour remorque fermée--60615

125.10 €

1 10 jours Corps principalPour tuyau φ27.2Blanc cristal60784

125.10 €

1 10 jours Corps principalPour tuyau φ21.7Blanc cristal60785

125.10 €

1 10 jours Corps principalPour barre ronde φ16Blanc cristal60786

Loading...

  1. 1

Assistance technique