• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée encastrée pour étanchéité à l'air, FA-815N-3

Poignée encastrée pour étanchéité à l'air, FA-815N-3
[Features]
· Since the pipe is installed inside the door, the appearance is clean and the image of the van body is refreshed.
· Select from 3 pipe diameters (ø27.2, ø21.7, ø16).
· Uses the trigger method, which makes handle operation easy and improves security.
· A safety push rod can be installed inside the cabinet (FC-705/FC-706) to enable escape in case someone is trapped.
· Using FA-1820-G or FA-815-G as a pipe guide inside the door keeps it neat.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Indicator for confirmation so there is no forgetting to lock.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-815N-3-A
FA-815N-3-B
FA-815N-3-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Crochet fixe / gâche Code produit

139.48 €

1 10 jours FA-1815-S-160787

139.48 €

1 10 jours FA-1815-S-260788

139.48 €

1 10 jours FA-1815-S-360789

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Camion à usage spécifique Longueur du corps principal(mm) 320 Largeur du corps principal(mm) 180
Profondeur(mm) 80.5 Matériau Alliage d'aluminium, etc. Finition de surface Traitement au zirconium
Collier Blanc cristal

Assistance technique