• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrure à pièce Slim C-289-T

Serrure à pièce Slim C-289-T
  • Remise sur volume
[Features]
· Smooth reversible key structure. Key is removable only during locking, so there is no forgetting to lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-289-T-1
C-289-T-2
C-289-T-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale du corps principal
(L (mm))
Nombre de différences de clé Code produit

23.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1021.56423850

26.80 €

1 10 jours 1025.6320023851

28.85 €

1 6 jours 1030.42500023852

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Différence des clés Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22
Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Plaque en laiton
Finition de surface de la clé Placage au nickel

Assistance technique