Serrure à loquet avec cylindre C-134-2-TAK80

Serrure à loquet avec cylindre C-134-2-TAK80

Détails du produit:

Référence fabricant: C-134-2-TAK80

Marque: TAKIGEN

Prix: 57.66

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-134-2-TAK80

Référence pièce
C-134-2-TAK80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.66 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé TAK80 Longueur totale du corps principal(L (mm)) 41
Largeur du corps principal(l (mm)) 41 Épaisseur(H (mm)) 30.5 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 25
Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable Finition de surface Polissage du corps Matériau de la clé Plaque en laiton
Finition de surface de la clé Placage au nickel Code produit 23761

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à loquet avec cylindre C-134-2-TAK80, le numéro d'article est le suivant: C-134-2-TAK80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-134-2-TAK80.

Assistance technique