• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrure à verrou avec cylindre C-134-1

Serrure à verrou avec cylindre C-134-1

Détails du produit:

Référence fabricant: C-134-1-300

Marque: TAKIGEN

Prix: 27.48

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-134-1-300

Référence pièce
C-134-1-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.48 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé 300 Longueur totale du corps principal(L (mm)) 41
Largeur du corps principal(l (mm)) 41 Épaisseur(H (mm)) 28 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 25
Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable Finition de surface Polissage du corps Matériau de la clé Plaque en laiton
Finition de surface de la clé Placage au nickel Code produit 23285

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à verrou avec cylindre C-134-1, le numéro d'article est le suivant: C-134-1-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-134-1-300.

Assistance technique