• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrure à détente en acier inoxydable, C-1196

Serrure à détente en acier inoxydable, C-1196

Détails du produit:

Référence fabricant: C-1196

Marque: TAKIGEN

Prix: 110.47

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1196

Référence pièce
C-1196
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.47 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Longueur totale du corps principal(L (mm)) 27.4 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22
Matériau du corps principal Acier inoxydable Finition de surface Surface polie Code produit 22775

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à détente en acier inoxydable, C-1196, le numéro d'article est le suivant: C-1196.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1196.

Assistance technique