• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fixation de fenêtre en verre, C-892

Fixation de fenêtre en verre, C-892

Détails du produit:

Référence fabricant: C-892

Marque: TAKIGEN

Prix: 12.95

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-892

Référence pièce
C-892
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.95 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière de vitre Matériau Alliage de zinc Finition de surface Traitement par chrome et zingage
Longueur totale du corps principal(mm) 77 Largeur du corps principal(mm) 29 Épaisseur du corps principal(mm) 26
Code produit 22205

Vous vous trouvez sur la page de Fixation de fenêtre en verre, C-892, le numéro d'article est le suivant: C-892.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-892.

Assistance technique