• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble enroulé en acier inoxydable avec partie extérieure AC-1025-Y

Câble enroulé en acier inoxydable avec partie extérieure AC-1025-Y
  • Remise sur volume
[Features]
· The molybdenum outer coating treatment creates less resistance and smooth movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-1025-Y-1000
AC-1025-Y-300
AC-1025-Y-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Code produit

13.77 €

1 6 jours 107521472

13.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

37521470

11.70 €

1 6 jours 57521471

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Trou de montage(mm) 6.3 Course(mm) 30

Assistance technique