Référence fabricant: AC-1025-T
Marque: TAKIGEN
Prix: 38.45 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC-1025-T
Trou de montage(mm) | 8 | Longueur totale du corps principal(mm) | 54.6 | Largeur du corps principal(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du corps principal(mm) | 30 | Matériau | Fonte d'acier inoxydable | Finition de surface | Textile |
Code produit | 21437 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord libre en acier inoxydable (AC-1025-T), le numéro d'article est le suivant: AC-1025-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-1025-T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles