• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque de fixation en acier inoxydable, AC-1025 (5-8)

Plaque de fixation en acier inoxydable, AC-1025 (5-8)
  • Remise sur volume
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-1025-5
AC-1025-6
AC-1025-7
AC-1025-8
AC-1025-53
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Code produit

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

11020303107

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

8520203108

2.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

6020203109

2.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

45201.503110

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

64.523204248

Loading...

  1. 1

Informations de base

Trou de montage(mm) 8 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique