Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC-1025-L-1 |
AC-1025-L-1-10 |
AC-1025-L-1-20 |
AC-1025-L-2 |
AC-1025-L-2-10 |
AC-1025-L-2-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Trou de montage (mm) | Épaisseur du corps principal (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 4200 | ||
3.61 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 4279 | ||
4.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 20 | 4280 | ||
4.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 3 | 4201 | |
3.61 € | 1 | 6 jours | 8 | 10 | 4281 | ||
4.30 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 4282 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 80 | Largeur du corps principal(mm) | 30 | Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage du corps |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Trou de montage(mm)
Épaisseur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles