• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite serrure mobile en acier inoxydable C-1451

Petite serrure mobile en acier inoxydable C-1451
  • Remise sur volume
Compact snatch lock for door which is resistant to vibration, shock, etc. Internal unlocking and remote control are possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1451-1
C-1451-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code produit

24.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

22323

19.93 €

1 6 jours 22324

Loading...

  1. 1

Informations de base

種類 スナッチロック Longueur totale du corps principal(mm) 36 Largeur du corps principal(mm) 39
Épaisseur du corps principal(mm) 40.5 Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique