Grand loquet de poignée à simple pression, FA-810-C-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1810-C-3
FA-810-C-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Clé Dimension de la section transversale de boutons applicables Matériau Finition de surface Collier Code produit

120.31 €

1 10 jours -Avec clavetteLargeur 25 épaisseur 15Fonte d'acier inoxydable--60616

47.37 €

1 10 jours Prise de poignée-Largeur 25.5 épaisseur 15Alliage d'aluminiumFinition à la peinture cuite au fourMétal argenté60284

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 168 Largeur du corps principal(mm) 123 Épaisseur du corps principal(mm) 40

Assistance technique