• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cadenas à cadran C-542

Cadenas à cadran C-542

Détails du produit:

Référence fabricant: C-542

Marque: TAKIGEN

Prix: 17.51

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-542

Référence pièce
C-542
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.51 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Longueur totale(mm) 55 Longueur totale du corps principal(mm) 35
Largeur du corps principal(mm) 35 Épaisseur du corps principal(mm) 12 Matériau Alliage de zinc
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Argent Code produit 23886

Vous vous trouvez sur la page de Cadenas à cadran C-542, le numéro d'article est le suivant: C-542.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-542.

Assistance technique