• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouleau à embout à simple pression, AC-25-VA

Rouleau à embout à simple pression, AC-25-VA
[Features]
· One touch installation by bending the tip of the rod.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.
· The resin roller /sleeve do not generate metal powder or noise.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-25-VA-6
AC-25-VA-8
AC-25-VA-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale du corps principal
(mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Code produit

4.30 €

1 10 jours 1055223024

4.44 €

1 10 jours 1063223023

4.86 €

1 10 jours 1072272815

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du corps principal(mm) 30.2 Matériau Polyamide Finition de surface NA

Assistance technique