• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée de serrage A-167-H

Poignée de serrage A-167-H

Détails du produit:

Référence fabricant: A-167-H

Marque: TAKIGEN

Prix: 11.70

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-167-H

Référence pièce
A-167-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.70 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application A-15, A-167 Type Clé de poignée Matériau Plaque en laiton (EN CW505L équiv.)
Finition Placage au chrome (MBCr) Longueur totale(mm) 54 Largeur totale(mm) 9.5
Hauteur totale(mm) 46 Code produit 64

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de serrage A-167-H, le numéro d'article est le suivant: A-167-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-167-H.

Assistance technique