Poignée amovible A-121-H

Poignée amovible A-121-H

Détails du produit:

Référence fabricant: A-121-H

Marque: TAKIGEN

Prix: 5.12

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-121-H

Référence pièce
A-121-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.12 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application A-146, A-146-M, A-1146, A-1210 Type Clé de poignée Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.)
Finition Polissage du corps Longueur totale(mm) 91 Largeur totale(mm) 3
Hauteur totale(mm) 50 Code produit 269

Vous vous trouvez sur la page de Poignée amovible A-121-H, le numéro d'article est le suivant: A-121-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-121-H.

Assistance technique