• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coussinet en caoutchouc (C-30-CS-1-EP-UL)

Coussinet en caoutchouc (C-30-CS-1-EP-UL)

Détails du produit:

Référence fabricant: C-30-CS-1-EP-UL

Marque: TAKIGEN

Prix: 0.82

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-30-CS-1-EP-UL

Référence pièce
C-30-CS-1-EP-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.82 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille φ25 Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.5 Trou de montage φ15
Dureté du caoutchouc 50°±5° Matériau EPDM Collier Noir
Code produit 24103

Vous vous trouvez sur la page de Coussinet en caoutchouc (C-30-CS-1-EP-UL), le numéro d'article est le suivant: C-30-CS-1-EP-UL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-30-CS-1-EP-UL.

Assistance technique