• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crochet magnétique C-50

Crochet magnétique C-50
  • Remise sur volume
Can be easily mounted to an iron plate. Includes a rubber element to prevent slippage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-50-IVORY
C-50-RED
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCollier Code produit

4.86 €

1 6 jours 10Ivoire20281

6.11 €

1 Disponible 6 jours -Rouge20282

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Résine ABS Méthode de fixation Type d'aimant
Matériau Plastique ABS Longueur totale(mm) 45 Largeur(mm) 34
Épaisseur(mm) 13.3 Hauteur du bras(mm) 30 Méthode de montage Maintenu par aimant
Charge utile(N) 49

Assistance technique