• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Couvercle compact FD-895

Couvercle compact FD-895
  • Remise sur volume
[Features]
· Flat lid with few projections.
· Packing can be easily incorporated after the latch and lock are painted

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FD-895-1
FD-895-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

67.26 €

1 10 jours 25030664100

50.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

18021664101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Capot de bus / camion à usage spécifique / camping-car, etc. Clé T0230 Profondeur(mm) 29
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) Spécifications Serrure utilisée : CP-315-D

Assistance technique