• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint de tuyau carré, modèle carré / fileté (2 vis parallèles à l'arbre)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SQ06-233
SQ08-233
SQ08-234
SQ09-233
SQ09-234
SQ10-233
SQ10-234
SQ12-233
SQ12-234
SQ13-233
SQ13-234
SQ15-234
SQ15-235
SQ16-234
SQ16-235
SQ19-235
SQ19-236
SQ20-235
SQ20-236
SQ25-236
SQ25-238
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
Taille de vis du trou de montage M □A (□S)
(mm)

21.77 €

1 9 jours 6M3□6

21.80 €

1 8 jours 8M3□8

21.80 €

1 9 jours 8M4□8

23.08 €

1 9 jours 9M3□9

23.08 €

1 9 jours 9M4□9

23.08 €

1 9 jours 10M3□10

23.08 €

1 9 jours 10M4□10

24.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

12M3□12

24.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

12M4□12

27.95 €

1 9 jours 13M3□13

27.95 €

1 7 jours 13M4□13

30.47 €

1 9 jours 15M4□15

30.47 €

1 8 jours 15M5□15

30.45 €

1 8 jours 16M4□16

30.45 €

1 9 jours 16M5□16

37.83 €

1 9 jours 19M5□19

37.83 €

1 9 jours 19M6□19

32.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M5□20

37.82 €

1 9 jours 20M6□20

53.02 €

1 5 jours 25M6□25

53.00 €

1 9 jours 25M8□25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Comment monter l'appareil Parallèle avec taraud Matériau Aluminium Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique