• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tubes ronds / acier inoxydable / échelle / SSER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS06150ER
SS06250ER
SS08150ER
SS08250ER
SS09150ER
SS09250ER
SS10150ER
SS10250ER
SS12150ER
SS12250ER
SS13150ER
SS13250ER
SS15150ER
SS15250ER
SS16150ER
SS16250ER
SS19150ER
SS19250ER
SS20150ER
SS25150ER
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur L
(mm)
Épaisseur
(mm)

49.53 €

1 9 jours 62100.5

60.43 €

1 9 jours 63100.5

49.60 €

1 9 jours 82100.8

60.52 €

1 9 jours 83100.8

49.61 €

1 8 jours 92100.8

60.54 €

1 9 jours 93100.8

49.63 €

1 5 jours 102100.8

60.57 €

1 8 jours 103100.8

49.66 €

1 9 jours 122100.8

60.61 €

1 9 jours 123100.8

52.18 €

1 11 jours 132101.2

61.95 €

1 9 jours 133101.2

54.70 €

1 9 jours 152101.5

66.96 €

1 9 jours 153101.5

54.73 €

1 9 jours 162101.5

67.01 €

1 9 jours 163101.5

69.41 €

1 9 jours 192502

81.98 €

1 9 jours 193502

62.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

202502

69.87 €

1 9 jours 252502

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Sans usinage Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Sans usinage
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Type de montant Creux
Mémoire Gradué Position de la graduation Sens à droite

Assistance technique