Référence fabricant: HL104
Marque: MIYOSHI PIJON
Prix: 46.39 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HL104
Comment monter l'appareil | Bras / barre | Forme du montant | Rond | Diam. du montant(mm) | 25.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Aluminium | Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent | L(mm) | 30 |
φD2 | 19 | Collier | Blanc (produit standard) | Taille (diamètre du trou d'installation) | φ19 / φ25 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement avec bossage unidirectionnel - Modèle rond, le numéro d'article est le suivant: HL104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HL104.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles