• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Support incliné à 45° pour la fixation

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Support incliné à 45° pour la fixation

Détails du produit:

Référence fabricant: PH114

Marque: MIYOSHI PIJON

Prix: 65.81

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PH114

Référence pièce
PH114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.81 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type 45° Forme du montant Rond Diam. du montant(mm) 25
Matériau Aluminium Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diam. égal
Dimensions φ37X80 Collier Blanc (produit standard) Taille (diamètre du trou d'installation) φ25

Assistance technique