Joint de tuyau, trou carré, acier inoxydable, modèle carré horizontal

Joint de tuyau, trou carré, acier inoxydable, modèle carré horizontal
Can be used for mounting the parts at 2-øP to start shafts horizontally or sideways.

[Features]
· Square holes used for horizontal movement and position reproduction, and can also be combined with round holes as required for fixed mounting without shaking.
· Used for starting shafts horizontally or sideways.
· For mounting parts at 2-øP.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USQ10-600
USQ12-600
USQ13-600
USQ16-600
USQ19-600
USQ20-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
□ A
(mm)

61.89 €

1 9 jours □10

66.70 €

1 9 jours □12

66.70 €

1 9 jours □13

93.65 €

1 9 jours □16

109.77 €

1 9 jours □19

109.74 €

1 9 jours □20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Montage latéral Forme du montant Carré
Type de montant NA Matériau du support Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du support NA
Méthode de fixation sur montant Fixation à fente Forme du trou de montage Rond

Assistance technique