Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC4S601 |
PE4S601 |
PF4S601 |
PG4S601 |
PJ3S601 |
PJ4S601 |
PL3S601 |
PL4S601 |
PN4S601 |
PQ3S601 |
PQ4S601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou de montant D (mm) | Matériau du support | |
---|---|---|---|---|---|---|
75.24 € | 1 | 9 jours | 9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
71.60 € | 1 | 9 jours | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
75.23 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
93.65 € | 1 | 9 jours | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
93.82 € | 1 | 9 jours | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | ||
94.83 € | 1 | 9 jours | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
101.20 € | 1 | 9 jours | 19.1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | ||
123.49 € | 1 | 9 jours | 19.1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
98.83 € | 1 | 9 jours | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
106.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | |
123.49 € | 1 | 9 jours | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Loading...
Unité simple / jeux | Unité | Type | Colonne | Type à support de colonne | Bride carrée |
---|---|---|---|---|---|
Forme du montant | Rond | Type de montant | NA | Traitement de surface du support | NA |
Méthode de fixation sur montant | Fixation à fente | Forme du trou de montage | Rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du trou de montant D(mm)
Matériau du support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles